Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VDN210

Durchgangs-Heizkörperventil, NF, 2-Rohr-System, PN10, DN10, kvs 0,09...0,63

Artikel-Nr. BPZ:VDN210

Artikel-Nr. BPZ:VDN210

Heizkörperventile für Zweirohrheizungsanlagen zur Regelung der Raumtemperatur. Durchflussmenge einstellbar.

Zulässige Medien: Wasser (nach VDI 2035), Wasser mit Frostschutz

Zusatzinformation

Die Ventile können mit den Siemens Stellantrieben RTN../SSA../STA.. betätigt werden.

Attribut

Wert

Hub

>1 mm

DN

10

kv abhängig von Xp

0,072…0,43 m³/h / 2 K, 0,057…0,33 m³/h / 1,5 K, 0,037…0,22 m³/h /1 K

Mediumstemperatur

1...120 °C

Betriebsdruck zulässig

1000 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Messing Ms58, matt vernickelt

PN-Stufe

PN 10

Anschlussgewinde

Rp/R ⅜ "

ΔPv100

5...20 kPa

Δpmax

60 kPa

Medium

Wasser mit Frostschutz