Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VDN1../VEN1..

Durchgangs- und Eckventile PN10 in DIN-Bauform

Artikel-Nr. BPZ:VDN1../VEN1..

Artikel-Nr. BPZ:VDN1../VEN1..

Heizkörperventile für Zweirohrheizungsanlagen zur Regelung der Raumtemperatur. Durchflussmenge einstellbar.

Zulässige Medien: Wasser (nach VDI 2035), Wasser mit Frostschutz

Zusatzinformation

Die Ventile können mit den Siemens Stellantrieben RTN../SSA../STA.. betätigt werden.

Attribut

Wert

Hub

>1 mm

Mediumstemperatur

1...120 °C

Betriebsdruck zulässig

1000 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Messing Ms58, matt vernickelt

PN-Stufe

PN 10

ΔPv100

5...20 kPa

Δpmax

60 kPa

Medium

Wasser mit Frostschutz

Produktvarianten