Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VD1..CLC..

Durchgangs-Kleinventile PN10 in DIN-Bauform mit 2,5 mm Hub

Artikel-Nr. BPZ:VD1..CLC..

Artikel-Nr. BPZ:VD1..CLC..

Kleinventile mit grösserem kv-Wert, für Lüftungs- und Klimaanlagen zur wasserseitigen Regelung von Kühldecken und Luftnachbehandlungsgeräten in geschlossenen Kreisläufen. Durchflussmenge einstellbar.

Zulässige Medien: Wasser (nach VDI 2035), Wasser mit Frostschutz.

Zusatzinformation

Die Ventile können mit den Siemens Stellantrieben SSA.../STA.. betätigt werden.

Attribut

Wert

Hub

2,5 mm

Mediumstemperatur

1...110 °C

Betriebsdruck zulässig

1000 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Messing, matt vernickelt

PN-Stufe

PN 10

ΔPv100

5...20 kPa

Δpmax

150 kPa

Produktvarianten