Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VD120CLC

Durchgangs-Kleinventil, DIN, PN10, DN20, kv 0,25…2,6

Artikel-Nr. BPZ:VD120CLC

Artikel-Nr. BPZ:VD120CLC

Kleinventile mit grösserem kv-Wert, für Lüftungs- und Klimaanlagen zur wasserseitigen Regelung von Kühldecken und Luftnachbehandlungsgeräten in geschlossenen Kreisläufen. Durchflussmenge einstellbar.

Zulässige Medien: Wasser (nach VDI 2035), Wasser mit Frostschutz.

Zusatzinformation

Die Ventile können mit den Siemens Stellantrieben SSA.../STA.. betätigt werden.

Attribut

Wert

Hub

2,5 mm

DN

20

Kv

0.25…2.6 m³/h

Mediumstemperatur

1...110 °C

Betriebsdruck zulässig

1000 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Messing, matt vernickelt

PN-Stufe

PN 10

Anschlussgewinde

Rp/R ¾ "

ΔPv100

1...15 kPa

Δpmax

150 kPa