Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

MXG462S..

Stetige Regelventile mit Magnetantrieb, PN16, Aussengewinde, Edelstahl

Artikel-Nr. BPZ:MXG462S..

Artikel-Nr. BPZ:MXG462S..

Misch- bzw. Durchgangsventile mit Magnetantrieb zur stetigen Regelung von allgemeinen und industriellen HLK-Anwendungen. Für geschlossene und offene Kreisläufe. Mit Stellungsregelung, Stellungsrückmeldung, Notstellfunktion, Handverstellung.

Zusatzinformation

MXG462S... Ventile sind UL approbiert

Warnung

ACHTUNG!

Das Ventil darf nur als Misch- oder Durchgangsventil, nicht als Verteilventil eingesetzt werden. Beim Einsatz als Durchgangsventil ist Eingang B durch den mitgelieferten Deckel und eine Überwurfmutter der Verschraubung zu verschliessen.

Attribut

Wert

PN-Stufe

PN 16

Betriebsspannung

AC 24, DC 20...30 V

Stellsignal

DC 0...10, DC 2...10, DC 0...20, DC 4...20, DC 0...20 V

Stellzeit

<2 s (faulty format)

Notstellfunktion

A->AB geschlossen

Stellungsrückmeldung

DC 0...10, DC 2...10, DC 0...20, DC 4...20 V

Schutzart

IP31

Umgebungstemperatur Betrieb

-5...45 °C

Montagelage

Stehend bis liegend

Betriebsdruck zulässig

1600 kPa

Leckrate

< 0,05 % des k<subscript>vs</subscript>-Wertes (faulty format)

Leckrate Bypass

< 0,2 % des k<subscript>vs</subscript>-Wertes (faulty format)

Mediumstemperatur

-20...130 °C

Ventilkennlinie

Gleichprozentig, Linear

Hubauflösung ΔH/H100

1:1000

Werkstoff Ventilkörper

CrNi-Edelstahl

Werkstoff Innengarnitur

CrNi-Stahl

Produktvarianten