Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

MXG461S..

Stetige Regelventile mit Magnetantrieb, PN16, mit Aussengewinde, Edelstahlguss

Artikel-Nr. BPZ:MXG461S..

Artikel-Nr. BPZ:MXG461S..

Misch- bzw. Durchgangsventile mit Magnetantrieb zur stetigen Regelung von allgemeinen und industriellen HLK-Anwendungen. Für geschlossene und offene Kreisläufe. Mit Stellungsregelung, Stellungsrückmeldung, Notstellfunktion, Handverstellung.

Zusatzinformation

MXG461S... Ventile sind UL approbiert.

Warnung

ACHTUNG!

Das Ventil darf nur als Misch- oder Durchgangsventil, nicht als Verteilventil eingesetzt werden. Beim Einsatz als Durchgangsventil ist Eingang B durch den mitgelieferten Deckel und eine Überwurfmutter der Verschraubung zu verschliessen.

Attribut

Wert

PN-Stufe

PN 16

Betriebsspannung

AC / DC 24 V

Stellsignal

DC 0...10, DC 2...10, DC 4...20 V

Stellzeit

<2 s (faulty format)

Notstellfunktion

A->AB geschlossen

Stellungsrückmeldung

DC 0...10 V

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-5...45 °C

Montagelage

stehend bis liegend

Betriebsdruck zulässig

1000 kPa

Leckrate

< 0,02 % des k<subscript>vs</subscript>-Wertes (faulty format)

Leckrate Bypass

< 0,2 % des k<subscript>vs</subscript>-Wertes (faulty format)

Mediumstemperatur

1…130 °C

Ventilkennlinie

Linear, Gleichprozentig

Hubauflösung ΔH/H100

1:1000

Werkstoff Ventilkörper

CrNi-Edelstahlguss

Werkstoff Innengarnitur

CrNi-Stahl

Produktvarianten