Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

MXF461..

Stetige Regelventile mit Magnetantrieb, PN16, mit Flanschanschluss

Artikel-Nr. BPZ:MXF461..

Artikel-Nr. BPZ:MXF461..

Misch- bzw. Durchgangsventile PN 16 mit Magnetantrieb zur stetigen Regelung von Kalt- und Warmwasseranlagen in geschlossenen Kreisläufen. Mit Stellungsregelung, Stellungsrückmeldung, Notstellfunktion, Handverstellung.

Zusatzinformation

Beim Einsatz als Durchgangsventil ist Eingang B (2) durch den Blindflansch Z155/.. zu verschliessen.

MXF461..P Ventile für mineralölhaltige Medien (Datenblatt N4455)

MXF461.. Ventile sind UL approbiert

Warnung

ACHTUNG!

Das Ventil darf nur als Misch- oder Durchgangsventil, nicht als Verteilventil eingesetzt werden.

Attribut

Wert

PN-Stufe

PN 16

Betriebsspannung

AC / DC 24 V

Stellsignal

DC 0...10, DC 2...10, DC 4...20 V

Stellzeit

<2 s (faulty format)

Notstellfunktion

A->AB geschlossen

Stellungsrückmeldung

DC 0...10 V

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-5...45 °C

Montagelage

Stehend bis liegend

Betriebsdruck zulässig

1000 kPa

Leckrate

< 0,02 % des k<subscript>vs</subscript>-Wertes (faulty format)

Leckrate Bypass

< 0,2 % des k<subscript>vs</subscript>-Wertes (faulty format)

Mediumstemperatur

1…130 °C

Ventilkennlinie

Gleichprozentig, Linear

Hubauflösung ΔH/H100

1:1000

Werkstoff Ventilkörper

Grauguss EN-GJL-250

Werkstoff Innengarnitur

CrNi-Stahl/Messing

Produktvarianten