Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

MXF461.32-12P

Misch-/Durchgangs-Magnetventil, Flansch, PN16, DN32, kvs 12, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V, 4...20 mA, mineralölhaltige Medien

Artikel-Nr. BPZ:MXF461.32-12P

Artikel-Nr. BPZ:MXF461.32-12P

Misch- bzw. Durchgangsventile mit Magnetantrieb zur stetigen Regelung oder Dosierung von mineralölhaltigen Medien in geschlossenen Kreisläufen. Mit Stellungsregelung, Stellungsrückmeldung und Handverstellung.

Zusatzinformation

MXF461.. sind Standard-Ventile

MXF461..M Ventile sind silikonfrei, DN15…50

MXF461.. Ventile sind UL zertifiziert

Bei Verwendung als Durchgangsventil ist der Eingang B (2) durch den Blindflansch Z155/.. zu verschliessen.

Warnung

Das Ventil darf nur als Misch- oder Durchgangsventil eingesetzt werden‚ nicht als Verteilventil.

Attribut

Wert

PN-Stufe

PN 16

Betriebsspannung

AC / DC 24 V

Stellsignal

DC 0…10, DC 2…10, DC 4...20 V

Stellzeit

<2 s (faulty format)

Notstellfunktion

A  AB geschlossen

Stellungsrückmeldung

DC 0…10 V

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-5…45 °C

Montagelage

Stehend bis liegend

Betriebsdruck zulässig

1000 kPa (10 bar)

Leckrate

< 0,02 % des k<subscript>vs</subscript>-Wertes (faulty format)

Leckrate Bypass

< 0,2 % des k<subscript>vs</subscript>-Wertes (faulty format)

Mediumstemperatur

1…130 °C

Medium

Wärmeträgeröl

Ventilkennlinie

Gleichprozentig oder linear

Hubauflösung ΔH/H100

1:1000

Werkstoff Ventilkörper

Grauguss EN-GJL-250

Werkstoff Innengarnitur

CrNi-Stahl/Messing

Δpmax

300 kPa

Δps

300 kPa

DN

32

kvs

12 m³/h

Anschlussgewinde

Flansch