Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

MVF461H..

Stetige Regelventile mit Magnetantrieb, PN16, mit Flanschanschluss

Artikel-Nr. BPZ:MVF461H..

Artikel-Nr. BPZ:MVF461H..

Durchgangsventile PN 16 mit Magnetantrieb zur stetigen Regelung von Heisswasser und Dampf.

Mit Stellungsregelung, Stellungsrückmeldung, Notstellfunktion, Handverstellung.

Attribut

Wert

PN-Stufe

PN 16

Betriebsspannung

AC 24, DC 24 V

Stellsignal

DC 0...10, DC 2...10, DC 0...20, DC 4...20, DC 0...20 V

Stellzeit

< 2 s (faulty format)

Notstellfunktion

A-> AB geschlossen

Stellungsrückmeldung

DC 0...10, DC 2...10, DC 0...20, DC 4...20 V

Schutzart

IP31

Umgebungstemperatur Betrieb

-5...45 °C

Montagelage

Stehend bis liegend

Betriebsdruck zulässig

Wasser < 120 °C: 1600 kPa<br/>Wasser > 120 °C: 1300 kPa<br/>Sattdampf: 900 kPa (faulty format)

Leckrate

< 0,05 % des k<subscript>vs</subscript>-Werts (faulty format)

Absolutdruck p1 Dampf

900 kPa abs

Mediumstemperatur

1...180 °C

Ventilkennlinie

Gleichprozentig, Linear

Hubauflösung ΔH/H100

1:1000

Werkstoff Ventilkörper

Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT

Werkstoff Innengarnitur

CrNi-Stahl

Produktvarianten