Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

M3P80FY

Misch-/Durchgangs-Magnetventil, Flansch, PN16, DN80, kvs 80, AC 24 V, DC 0/2...10 V / 4…20 mA

Artikel-Nr. BPZ:M3P80FY

Artikel-Nr. BPZ:M3P80FY

Misch- bzw. Durchgangsventile mit Magnetantrieb zur stetigen Regelung von Kalt- und Warmwasseranlagen in geschlossenen Kreisläufen. Flanschausführung, mit Stellungsregelung, Stellungsrückmeldung, Notstellfunktion, Handverstellung.

Zusatzinformation

Beim Einsatz als Durchgangsventil ist Eingang B (2) durch den Blindflansch Z155/.. zu verschliessen.

M3P..FYP für mineralölhaltige Medien (Datenblatt N 4454)

Warnung

ACHTUNG!

Das Ventil darf nur als Misch- oder Durchgangsventil, nicht als Verteilventil eingesetzt werden.

Attribut

Wert

PN-Stufe

PN 16

Betriebsspannung

AC 24 V

Leistungsaufnahme

80 VA

Stellsignal

DC 0...10, DC 4...20 V

Stellzeit

Schliessen: <2 s (faulty format)

Notstellfunktion

1->3 geschlossen

Stellungsrückmeldung

DC 0...10 V

Schutzart

IP31

Umgebungstemperatur Betrieb

2...50 °C

Montagelage

Stehend bis liegend

Betriebsdruck zulässig

1000 kPa

Leckrate

< 0,05 % des k<subscript>vs</subscript>-Wertes (faulty format)

Leckrate Bypass

ca. 2 % des kvs-Wertes

Mediumstemperatur

2...120 °C

Ventilkennlinie

Linear

Hubauflösung ΔH/H100

1:1000

Werkstoff Ventilkörper

EN-GJL-HB215

Werkstoff Innengarnitur

CrNi-Stahl/Messing

Δpmax

300 kPa

Δps

300 kPa

DN

80

kvs

80 m³/h