Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

ALS202

Stahlverschraubung G 1", d=26,8 mm, 2er-Set

Artikel-Nr. BPZ:ALS202

Artikel-Nr. BPZ:ALS202

Ventilseitig mit zylindrischem Gewinde nach ISO 228-1. Rohrseitig mit Schweissanschluss.

Jedes Set ALS..2 besteht aus 2 Überwurfmuttern‚ 2 Einlegeteilen und 2 Flachdichtungen.

Attribut

Wert

Durchmesser Rohr

26.8 mm

Anschlussgewinde ventilseitig

G 1 "

DN

20

Werkstoff

Stahl, schweissbar