RDF302

Raumthermostat für Montage auf rechteckige Unterputzdose mit Modbus Kommunikation, 2-/4-Rohr-Ventilatorkonvektoren oder Direktverdampfer

Artikel-Nr. S55770-T238

Artikel-Nr. S55770-T238

Raumthermostat mit LCD für Montage auf rechteckige Unterputzdose für 2-Rohr-Ventilatorkonvektoren und Verdichter von Direktverdampfern

  • Für Heiz und/oder Kühlanwendungen

  • Modbus-Kommunikation

  • Ausgänge für 2- oder 3-Punkt Stellsignal

  • Ausgänge für 1- oder 3-Stufen Ventilator

  • 2 multifunktionale Eingänge für Keycard-Kontakt, Externer Raum-/ Rücklauffühler (QAH11.1, QAA32), Heizen/ Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert, Störungskontakt

  • Betriebsarten: Komfort, Economy und Schutzfunktion

  • Automatische oder manuelle Heiz-/Kühlbetrieb Umschaltung

  • Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter

  • Minimum und Maximum Sollwertbegrenzung

  • Hintergrundbeleuchtete Anzeige

  • Gehäusefarbe: Signalweiss (RAL 9003)

Applikation wählbar:

  • 2-Rohr-Systeme

  • 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung

  • 4-Rohr-Systeme


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

7 VA

Stellsignal

2-Punkt, 3-Punkt

Regelalgorithmus

2-Punkt / PI

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Sollwerteinstellbereich

5...40 °C

Messbereich Temperatur

0…49 °C

Schaltdifferenz

0,5…6 K

Kommunikation

Bus: Modbus RTU (RS 485)

Analog-Eingänge

Externer Raum- / Rücklauffühler, Heizen / Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert, Überwachungseingang, Störungseingang

Analog-Eingänge Anzahl

2

Analog-Eingänge Signal

NTC 3k, Schalter

Relais-Ausgänge

Ventilator: Arbeitskontakte, potentialbehaftet, Ventil: Arbeitskontakte, potentialbehaftet

Relais-Ausgänge
Anzahl

5

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 230 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

5 (2) A

Montage

Montage auf rechteckiger Unterputzdose, Lochabstand 60,3 mm

Befestigungsart

Rechteckige Unterputzdose BS4662 (ARG71), Abstand der Befestigungslöcher 60,3 mm

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

86 x 86 x 57 mm