Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

TRG22

Raumthermostat mit Wendelfühler, TR -5..50°C, 2 Schalter auf 2 Stufen 2..12K Differenz

Artikel-Nr. BPZ:TRG22

Für Anwendungen in Gewerbe- und Industrieanlage.

Zusatzinformation

Bemerkung zum Schaltabstand:

Temperaturdifferenz zwischen Stufe 1 und Stufe 2 einstellbar.

Attribut

Wert

Sollwerteinstellbereich

-5...50 °C

Schaltdifferenz

2 K

Digital-Ausgänge Schaltspannung

AC 250 V

Digital-Ausgänge Schaltstrom

0,2...10 (2) A

Schaltabstand

2...12 K

Digital-Ausgänge

1-polig, 2 Umschaltkontakte, Potentialfrei

Montagelage

Horizontal

Schutzart

IP54

Abmessungen (B x H x T)

98 x 135 x 67 mm