Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

TRG2

Raumthermostat mit Wendelfühler, TR -5..50°C

Artikel-Nr. BPZ:TRG2

Für Anwendungen in Gewerbe- und Industrieanlagen.

Attribut

Wert

Sollwerteinstellbereich

-5...50 °C

Schaltdifferenz

Einstellbar: 0,7...6 K

Digital-Ausgänge Schaltspannung

AC 250 V

Digital-Ausgänge Schaltstrom

0,2...10 (2) A

Digital-Ausgänge

1-polig, Potentialfrei, Umschaltkontakt

Montagelage

Horizontal

Schutzart

IP54

Abmessungen (B x H x T)

98 x 95 x 63 mm