Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RYT182

Change-Over-Thermostat, Umschalter, 30°C / 19°C, IP54

Artikel-Nr. BPZ:RYT182

Artikel-Nr. BPZ:RYT182

Für die Umschaltung des Wirksinns (Heizen/Kühlen) der Regler in Abhängigkeit der Vorlauftemperatur.

Zusatzinformation

Kühlbetrieb: weiss-blau geschlossen

Heizbetrieb: weiss-schwarz geschlossen

Attribut

Wert

Digital-Ausgänge Schaltspannung

AC 230 V

Digital-Ausgänge Schaltstrom

0,1...3 A

Kühlbetrieb

t<subscript>VI</subscript> < 19 °C (faulty format)

Heizbetrieb

tVI > 30 °C

Digital-Ausgänge

1-polig, Potentialfrei, Umschaltkontakt

Schutzart

IP54