Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RAZ-TW.1..J

Doppeltemperaturregler/-wächter

Artikel-Nr. BPZ:RAZ-TW.1..J

Artikel-Nr. BPZ:RAZ-TW.1..J

Kombination eines elektromechanischen Temperaturreglers (TR) und eines Temperaturwächters (TW). Innenskala (TR), Innenskala (TW), 2 Umschalter. Tauchfühler und Wandmontage.

Attribut

Wert

Eintauchlänge

100 mm

Messelement

Flüssigkeitsausdehnungsfühler

Kapillarlänge

700 mm

Entriegelungstemperatur

Min. 15 Kelvin unterhalb des Ausschaltpunktes

Schaltdifferenz

6 K

Digital-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...250 V

Digital-Ausgänge Schaltstrom

0,1...16 (4) A

Digital-Ausgänge

1-polig, Potentialfrei, Umschaltkontakt

Schutzart

IP40

Abmessungen (B x H x T)

120 x 106 x 70 mm

Produktvarianten