Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RAZ-ST.030FP-J

Temperaturregler/ Sicherheitstemperaturbegrenzer, TR 15…95 °C/ STB 110°C, Doppelschutzrohr 100mm, Kapillare je 700mm

Artikel-Nr. S55700-P137

Artikel-Nr. S55700-P137

Kombination eines elektromechanischen Temperaturreglers (TR) und eines Sicherheitstemperaturbegrenzers (STB). Innenskala (TR), Innenskala (STB), 2 Umschalter, eigenbruchsichere Ausführung, STB mit Kompensation der Umgebungstemperatur. Tauchfühler und Wandmontage.

Attribut

Wert

Eintauchlänge

100 mm

Schutzrohr

PN 10, 100 mm, G ½" LW7

Messelement

Flüssigkeitsausdehnungsfühler

Kapillarlänge

700 mm

Ausschaltpunkt

110 °C

Entriegelungstemperatur

Min. 20 Kelvin unterhalb des Ausschaltpunktes

Sollwerteinstellbereich

TR: 15…95, STB: 110 °C

Schaltdifferenz

TR: 6 K
STB: ±5 K

Digital-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...250 V

Digital-Ausgänge Schaltstrom

TR: 0,1...16 (4) A
STB:
Kontakt 1-2 0,1...16 (1) A
Kontakt 1-4 max. 0,5 A (Alarmkontakt)

Digital-Ausgänge

1-polig, Potentialfrei, Umschaltkontakt

Schutzart

IP40

Abmessungen (B x H x T)

120 x 106 x 70 mm