Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RAM-TW.2000M

Anlegetemperaturwächter, 20…90 °C, Befestigungsfeder, Sollwertversteller intern

Artikel-Nr. BPZ:RAM-TW.2000M

Artikel-Nr. BPZ:RAM-TW.2000M

Elektromechanischer Temperaturwächter (TW) mit einpoligem Mikroumschalter:

  • Sollwert intern einstellbar

  • Zu überwachende Medien: Wasser, Oel


Attribut

Wert

Messelement

Bi-Metall

Sollwerteinstellbereich

20...90 °C

Digital-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...250 V

Digital-Ausgänge Schaltstrom

0,2...16 A

Digital-Ausgänge

1-polig, Potentialfrei, Umschaltkontakt

Montageort

Rohrleitungs- oder Boilermantelmontage

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

38 x 105 x 42 mm