Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RAK-TW.5..H..

Frostschutztemperaturwächter

Artikel-Nr. BPZ:RAK-TW.5..H..

Artikel-Nr. BPZ:RAK-TW.5..H..

Innenskala, 1 Umschalter, Tauch-, Anlege- und Fernleitfühler in einem.

Attribut

Wert

Messelement

Flüssigkeitsausdehnungsfühler

Kapillarlänge

1600 mm

Schaltdifferenz

5 K

Digital-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...250 V

Digital-Ausgänge Schaltstrom

Kontakt 1-2: 0,1...16 (2,5) A
Kontakt 1-3: 0,1...6 (2,5) A

Digital-Ausgänge

1-polig, Potentialfrei, Umschaltkontakt

Schutzart

IP65

Abmessungen (B x H x T)

55 x 156 x 64 mm

Produktvarianten