Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RAK-TR.1210B-H

Temperaturregler, 15...82 °C, Schutzrohr 100 mm, Kapillare 700 mm, Anlege-Spannband

Artikel-Nr. S55700-P113

Artikel-Nr. S55700-P113

Aussenskala, 1 Umschalter, Tauch- und Anlegefühler in einem.

Attribut

Wert

Eintauchlänge

100 mm

Schutzrohr

PN 10, 100 mm, G ½" LW7

Messelement

Flüssigkeitsausdehnungsfühler

Kapillarlänge

700 mm

Sollwerteinstellbereich

15...82 °C

Schaltdifferenz

6 K

Digital-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...250 V

Digital-Ausgänge Schaltstrom

0,1...16 (2,5) A

Digital-Ausgänge

1-polig, Potentialfrei, Umschaltkontakt

Schutzart

IP43

Abmessungen (B x H x T)

55 x 156 x 72 mm