Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RAK-TB.1..M

Temperaturbegrenzer

Artikel-Nr. BPZ:RAK-TB.1..M

Artikel-Nr. BPZ:RAK-TB.1..M

Innenskala, 1 Umschalter, Tauch- und Anlegefühler in einem.

Attribut

Wert

Messelement

Flüssigkeitsausdehnungsfühler

Kapillarlänge

700 mm

Entriegelungstemperatur

Min. 15 K unterhalb des Ausschaltpunktes

Digital-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...250 V

Digital-Ausgänge Schaltstrom

Kontakt 11-12: 0,1...10 (2,5) A
Kontakt 11-13: 2 (0,4) A

Digital-Ausgänge

1-polig, Potentialfrei, Umschaltkontakt

Schutzart

IP43

Abmessungen (B x H x T)

55 x 156 x 67 mm

Produktvarianten