Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RAK-ST.1385M

Sicherheitstemperaturbegrenzer, 40...70 °C, Kapillare 700 mm

Artikel-Nr. S55700-P105

Artikel-Nr. S55700-P105

Innenskala, 1 Umschalter, bruchsichere Kapillare, Tauch-. Anlege- und Fernleitfühler in einem, mit Kompensation der Umgebungstemperatur.

Attribut

Wert

Messelement

Flüssigkeitsausdehnungsfühler

Kapillarlänge

700 mm

Ausschaltpunkt

Einstellbar: 40...70 °C

Entriegelungstemperatur

~7 K unterhalb des Ausschaltpunktes

Sollwerteinstellbereich

40...70 °C

Digital-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...250 V

Digital-Ausgänge Schaltstrom

Kontakt 11-12: 16 (2,5) A
Kontakt 11-13: 2 (0,4) A

Digital-Ausgänge

1-polig, Potentialfrei, Umschaltkontakt

Schutzart

IP65

Abmessungen (B x H x T)

55 x 156 x 67 mm