Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RAK-ST.010FP-M

Sicherheitstemperaturbegrenzer, fix 95 °C, Schutzrohr 100 mm, Kapillare 700 mm

Artikel-Nr. S55700-P100

Artikel-Nr. S55700-P100

Innenskala, 1 Umschalter, bruchsichere Kapillare, Tauch- und Anlegefühler in einem, mit Kompensation der Umgebungstemperatur.

Attribut

Wert

Eintauchlänge

100 mm

Schutzrohr

PN 10, 100 mm, G ½" LW7

Messelement

Flüssigkeitsausdehnungsfühler

Kapillarlänge

700 mm

Ausschaltpunkt

95 °C

Entriegelungstemperatur

Min. 15 K unterhalb des Ausschaltpunktes

Digital-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...250 V

Digital-Ausgänge Schaltstrom

Kontakt 11-12: 0,1...16 (2,5) A
Kontakt 11-13: 2 (0,4) A

Digital-Ausgänge

1-polig, Potentialfrei, Umschaltkontakt

Schutzart

IP43

Abmessungen (B x H x T)

55 x 156 x 67 mm