Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

QAF81.6M

Frostwächter, 2-Punkt, mit manueller Rückstellung, Kapillare 6000 mm

Artikel-Nr. BPZ:QAF81.6M

Artikel-Nr. BPZ:QAF81.6M

Für die luftseitige Temperaturüberwachung von Wasser-Lufterwärmen in Lüftungs- und Klimaanlagen zur Verhinderung von Frostschäden.

Attribut

Wert

Min. Ansprechlänge

300 mm

Kapillarlänge

6000 mm

Sollwerteinstellbereich

-5...15 °C

Schaltdifferenz

2 K

Digital-Ausgänge Schaltspannung

AC 250 V

Digital-Ausgänge Schaltstrom

10 (2) A

Digital-Ausgänge

1-polig, Potentialfrei, Umschaltkontakt

Montagelage

Beliebig

Schutzart

IP54

Abmessungen (B x H x T)

106 x 113 x 37 mm