Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

QAF64.2-J

Frostwächter, stetig und 2-Punkt, Kapillare 2000 mm

Artikel-Nr. S55700-P155

Artikel-Nr. S55700-P155

  • Stetig und 2-Punkt

  • Vollaktiver Kapillarrohrfühler

  • Frostanzeige mit roter LED

  • Testschalter für Frostsimulation

  • Umschalter für automatische oder manuelle Resetfunktion

  • Stetiger P-Regler für Anfahrschaltung

  • Grenzwertkontakt für Anlagensteuerung

Zusatzinformation

Für die Befestigung der Kapillare ist einmal das Zubehör AQM63.2 (3 Stück Umlenkhalter und 3 Stück Distanzhalter) erforderlich.

Summary

Mit aktivem Signalein- und -ausgang für Ventilsteuerung

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Leistungsaufnahme

6,6 VA

Min. Ansprechlänge

250 mm

Umgebungstemperatur Betrieb

-15...55 °C

Kapillarlänge

2000 mm

Sollwerteinstellbereich

1...10 °C

Messbereich Temperatur

0...15 °C

Anschlusskabel

6 (8)-adrig

Digital-Ausgänge Schaltspannung

DC 5 V / AC 5...250 V

Digital-Ausgänge Schaltstrom

6 (4) A

Analog-Eingänge

Steuereingang

Analog-Eingänge Signal

0,1, DC 0...10 mA

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Digital-Ausgänge

Potentialfrei, Umschaltkontakt

Schutzart

IP42

Abmessungen (B x H x T)

96 x 136 x 67 mm