Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

QAF63..J

Frostwächter, stetig

Artikel-Nr. BPZ:QAF63..J

Artikel-Nr. BPZ:QAF63..J

  • Zum Anbau an Luftkanal

  • Vollaktiver Kapillarrohrfühler

  • Mit Kapillarrohrdurchführung

Zusatzinformation

Ausser in Direktmontage kann der Frostfühler mittels steckbarem Montageflansch AQM63.0 (Zubehör) am Luftkanal befestigt werden.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Leistungsaufnahme

5 VA

Min. Ansprechlänge

250 mm

Umgebungstemperatur Betrieb

-15...60 °C

Messbereich Temperatur

0...15 °C

Anschlusskabel

3-adrig

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Schutzart

IP42

Abmessungen (B x H x T)

96 x 136 x 67 mm

Produktvarianten