Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

QAF63.2-J

Frostwächter, stetig, Kapillare 2000 mm

Artikel-Nr. S55700-P153

Artikel-Nr. S55700-P153

  • Zum Anbau an Luftkanal

  • Vollaktiver Kapillarrohrfühler

  • Mit Kapillarrohrdurchführung

Zusatzinformation

Für die Befestigung der Kapillare ist einmal das Zubehör AQM63.2 (3 Stück Umlenkhalter und 3 Stück Distanzhalter) erforderlich.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Leistungsaufnahme

5 VA

Min. Ansprechlänge

250 mm

Umgebungstemperatur Betrieb

-15...60 °C

Kapillarlänge

2000 mm

Messbereich Temperatur

0...15 °C

Anschlusskabel

3-adrig

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Schutzart

IP42

Abmessungen (B x H x T)

96 x 136 x 67 mm