REV..

Elektronischer Raumthermostat mit Zeitschaltprogramm, LCD und Programmwahlschieber

Artikel-Nr. BPZ:REV..

Artikel-Nr. BPZ:REV..

  • Netzunabhängiger, batteriebetriebener Raumtemperaturregler mit einfacher Bedienung übersichtlicher Anzeige und grossen Ziffern

  • Selbstlernender Zweipunktregler mit PID-Verhalten (REV13.., REV17.., REV24..)

  • 3-Punkt Regler mit PI-Verhalten (REV34)

  • Fernbedienung (REV13.., REV17.., REV24, REV24DC, REV34..)

  • Überbrückungstaste

  • Sensor Kalibrier- und Reset-Funktion

  • Frostschutzfunktion und minimale Sollwertbegrenzung

  • Farbe Gehäusefront: Signalweiss RAL9003 (NCS S 0502-G)

  • Farbe Gehäuseboden: Grau RAL7038

Auswahl zwischen den Betriebsarten:

  • Automatikbetrieb mit Zeitschaltprogramm

  • Automatikbetrieb mit 1 oder 2 Heizphasen (REV13..)

  • Automatikbetrieb mit max. 3 Heizphasen (REV17.., REV24.., REV34..)

  • Ausnahmetag mit bis zu 3 Komfortphasen (REV17.., REV24.., REV34..)

  • dauernd Komfortbetrieb

  • dauernd Energiesparbetrieb

  • Frostschutz


Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 3 V

Batterielebensdauer

2 Jahre

Umgebungstemperatur Betrieb

5...40 °C

Messelement Temperatur

NTC 10 kΩ

Sollwerteinstellbereich

3...35 °C

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...250 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

0,1...6 (2,5), RF Version: 0,2...16 (2) A

Befestigungsart

Wandbefestigung mit Schrauben

Schutzart

IP20

Produktvarianten