REV24RF/SET

Zweipunkt-Raumthermostat mit Wochenschaltuhr, Empfänger mit Relaisausgängen (Funkset), Batterie, Heizen oder Kühlen

Artikel-Nr. BPZ:REV24RF/SET

Artikel-Nr. BPZ:REV24RF/SET

Bestehend aus Raumtemperaturregler REV24RF.. (mit integriertem Funksender) und Empfänger RCR10/868.

Die Funktionsweise entspricht dem REV24, aber Fernbedienung ist nicht möglich.

REV24RF..: Elektronischer Funk-Raumtemperaturregler mit Wochenschaltuhr und grosser LCD

Technische Daten:

- SRD-Band: 868.7 bis 869.2 MHz

- Sendefrequenz: 868.95 MHz

- Max. Sendeleistung: < 10mW / typisch 4 mW (faulty format)

- Abmessungen (B x H x T): 134,5 x 94 x 30 mm

RCR10/868: Funkempfänger mit Betriebsanzeige (868 MHz)

- Abmessungen (B x H x T): 114 x 88 x 31,5

Raumtemperaturregler REV24RF..

  • Netzunabhängiger, batteriebetriebener Raumtemperaturregler mit einfacher Bedienung übersichtlicher Anzeige und grossen Ziffern

  • Selbstlernender Zweipunktregler mit PID-Verhalten (patentiert)

  • Auswahl zwischen den Betriebsarten:

  • 7-Tage Automatikbetrieb mit max. 3 Heiz- oder Kühlphasen

  • dauernd Komfortbetrieb

  • dauernd Energiesparbetrieb

  • Frost- oder Überhitzungsschutz

  • Ausnahmetag (24-Stunden Betrieb) mit max. 3 Heiz- oder Kühlphasen

  • Im Automatikbetrieb und beim Ausnahmetag kann für jede Heiz- oder Kühl-phase ein eigener Temperatur-Sollwert eingegeben werden

  • Zur Steuerung einer Heizzone

  • Möglichkeit zur Ansteuerung von Kühlgeräten

  • Vorteilhaft für Nachrüstungen, Sanierungen und Umbauten (das Raumgerät ist vollständig kabellos)


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V, Batterien

Betriebsspannung

DC 3 V

Spannungsversorgung

Mignon (2xAA)

Batterielebensdauer

2 Jahre

Stellsignal

2-Punkt

Umgebungstemperatur Betrieb

5...40 °C

Messelement Temperatur

NTC 10 kΩ

Sollwerteinstellbereich

3...35 °C

Relais-Ausgänge

Potentialfreier Umschaltkontakt

Relais-Ausgänge
Anzahl

1

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...250 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

0,2...16 (2) A

Befestigungsart

Wandbefestigung mit Schrauben

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

134.5 x 94 x 30 mm