REV17

Zweipunkt-Raumthermostat mit Wochenschaltuhr, Batterie, nur Heizen

Artikel-Nr. BPZ:REV17

Artikel-Nr. BPZ:REV17

  • Netzunabhängiger, batteriebetriebener Raumtemperaturregler mit einfacher Bedienung übersichtlicher Anzeige und grossen Ziffern

  • Selbstlernender Zweipunktregler mit PID-Verhalten (patentiert)

  • Auswahl zwischen den Betriebsarten:

  • - 7-Tage (Wochentag / Wochenende) Automatikbetrieb mit max. 3 Heizphasen

  • - dauernd Komfortbetrieb

  • - dauernd Energiesparbetrieb

  • - Frostschutz

  • - Ausnahmetag (24-Stunden Betrieb) mit max. 3 Heizphasen

  • Im Automatikbetrieb und beim Ausnahmetag kann für jede Heizphase ein eigener Temperatur-Sollwert eingegeben werden

  • Zur Steuerung einer Heizzone


Attribut

Wert

Betriebsspannung

Batterien

Betriebsspannung

DC 3 V

Spannungsversorgung

Mignon (2xAA)

Batterielebensdauer

2 Jahre

Stellsignal

2-Punkt

Umgebungstemperatur Betrieb

5...40 °C

Messelement Temperatur

NTC 10 kΩ

Sollwerteinstellbereich

3...35 °C

Digital-Eingänge Anzahl

1

Relais-Ausgänge

Potentialfreier Umschaltkontakt

Relais-Ausgänge
Anzahl

1

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...250 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

0,1...6 (2,5) A

Befestigungsart

Wandbefestigung mit Schrauben

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

134.5 x 94 x 30 mm