REV13

Zweipunkt-Raumthermostat mit Tagesschaltuhr, Batterie, nur Heizen

Artikel-Nr. BPZ:REV13

Artikel-Nr. BPZ:REV13

  • Netzunabhängiger, batteriebetriebener Raumtemperaturregler mit einfacher Bedienung übersichtlicher Anzeige und grossen Ziffern

  • Selbstlernender Zweipunktregler mit PID-Verhalten (patentiert)

  • Auswahl zwischen den Betriebsarten:

  • Automatikbetrieb mit 2 Heizphasen

  • Automatikbetrieb mit 1 Heizphase

  • dauernd Komfortbetrieb

  • dauernd Energiesparbetrieb

  • Frostschutz

  • Automatikbetriebsarten mit Zeitschaltprogramm


Attribut

Wert

Betriebsspannung

Batterien

Betriebsspannung

DC 3 V

Spannungsversorgung

Micro (2xAAA)

Batterielebensdauer

2 Jahre

Stellsignal

2-Punkt

Umgebungstemperatur Betrieb

5...40 °C

Messelement Temperatur

NTC 10 kΩ

Sollwerteinstellbereich

3...35 °C

Digital-Eingänge Anzahl

1

Relais-Ausgänge

Potentialfreier Umschaltkontakt

Relais-Ausgänge
Anzahl

1

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...250 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

0,1...6 (2,5) A

Befestigungsart

Wandbefestigung mit Schrauben

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

130 x 94 x 30 mm