RDU340

Raumthermostat mit LCD für Montage auf rechteckige Unterputzdosen für VAV-Anwendung

Artikel-Nr. BPZ:RDU340

Artikel-Nr. BPZ:RDU340

  • Ausgänge für ein DC 0…10 V Antrieb und AC 230V Elektroheizung (ON-OFF)

  • 2 multifunktionale Eingänge für Keycard-Kontakt, Externer Raum-/ Rücklauffühler (QAH11.1, QAA32), Heizen/ Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert, Störungskontakt

  • Betriebsarten: Komfort, Energiesparen und Schutzfunktion

  • Modulierende PI Regelung

  • Raum- oder Rücklufttemperatur-Regelung

  • Automatische oder manuelle Heiz-/Kühlbetrieb Umschaltung

  • Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter

  • Minimum und maximum Sollwertbegrenzung

  • Einstellbare Sollwertbegrenzung für min. und max. Luftvolumenstromsignal DC 0...10V

  • Optional Ausgangssignal-Umkehrung

  • Montage auf rechteckiger Unterputzdose, Lochabstand 60.3 mm

Applikation wählbar:

  • Einkanalsysteme

  • Einkanalsysteme mit elektrischer Heizung


Attribut

Wert

Analog-Ausgänge
Anzahl

1

Befestigungsart

Rechteckige Unterputzdose BS4662 (ARG71), Abstand der Befestigungslöcher 60,3 mm