RDJ10

Raumthermostat mit Tagesschaltuhr, LCD-Anzeige, Drehknopf

Artikel-Nr. BPZ:RDJ10

Artikel-Nr. BPZ:RDJ10

Netzunabhängiger, batteriebetriebener elektronischer Raumtemperaturregler mit 2-Punkt-Ausgang.

  • Mit digitaler Tagesschaltuhr

  • einfache Bedienung über grossen Drehknopf, grosse Anzeige und Schieber

  • Farbe Gehäusefront: Signalweiss RAL9003 (NCS S 0502-G)

  • Farbe Montageplatte: Lichtgrau RAL7035 (NCS 2801-Y43R)

Betriebsarten:

  • Automatikbetrieb mit max. 2 Heizphasen pro Tag

  • Dauernd Komfortbetrieb

  • Dauernd Energiesparbetrieb

  • Frostschutzbetrieb


Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 3 V

Spannungsversorgung

Mignon (2xAA)

Batterielebensdauer

1 Jahr

Stellsignal

2-Punkt

Umgebungstemperatur Betrieb

0…40 °C

Sollwerteinstellbereich

5…30 °C

Schaltdifferenz

1 K

Relais-Ausgänge

Potentialfreier Umschaltkontakt

Relais-Ausgänge
Anzahl

1

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 24…250 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

0,2…5 (2) A

Befestigungsart

Wandbefestigung mit Schrauben

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

120 x 90 x 35 mm