RDH..

Elektronischer Raumthermostat, LCD-Anzeige, Drehknopf

Artikel-Nr. BPZ:RDH..

Artikel-Nr. BPZ:RDH..

Netzunabhängige, batteriebetriebene elektronische Raumthermostate mit 2-Punkt-Ausgang. Die gewünschte Temperatur wird mit dem grossen Sollwertknopf an der Frontseite des Gehäuses eingestellt.

  • Einfache Bedienung über grossen Drehknopf und grosse Anzeige

  • für Heizen oder Kühlen

  • Farbe Gehäusefront: Signalweiss RAL9003 (NCS S 0502-G)

  • Farbe Montageplatte: Lichtgrau RAL7035 (NCS 2801-Y43R)


Attribut

Wert

Batterielebensdauer

1 Jahr

Stellsignal

2-Punkt

Sollwerteinstellbereich

5…30 °C

Schaltdifferenz

1 K

Relais-Ausgänge

Potentialfreier Umschaltkontakt

Relais-Ausgänge
Anzahl

1

Relais-Ausgänge Schaltspannung

24...250 V

Abmessungen (B x H x T)

120 x 90 x 35 mm

Produktvarianten