RDH10RF/SET

Raumthermostat- Funkset (Sender und Empfänger), grosse LCD-Anzeige, Drehknopf

Artikel-Nr. BPZ:RDH10RF/SET

Artikel-Nr. BPZ:RDH10RF/SET

Funkset bestehend aus:

RDH10RF: Elektronischer Raumtemperaturregler-Funksender, Regelfunktion wie RDH10

RCR10/433: Funkempfänger mit Betriebsanzeige (433 MHz), Schalteinheit mit Relaisausgängen

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230, DC 3 V

Batterielebensdauer

1 Jahr

Leistungsaufnahme

10 VA

Stellsignal

2-Punkt

Sollwerteinstellbereich

5…30 °C

Schaltdifferenz

1 K

Relais-Ausgänge

Potentialfreier Umschaltkontakt

Relais-Ausgänge
Anzahl

1

Relais-Ausgänge Schaltspannung

24...250 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

0,2…8 (3) A

Funkfrequenz

433 MHz

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben oder Standvorrichtung

Abmessungen (B x H x T)

120 x 90 x 35 mm