RDG1..0T..

Raumthermostat, Ventilatorkonvektoren und Universalapplikationen, Wochenschaltprogramm

Artikel-Nr. BPZ:RDG100T..

Artikel-Nr. BPZ:RDG100T..

Attribut

Wert

Frequenz

50/60 Hz

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Sollwerteinstellbereich

5…40 °C

Messbereich Temperatur

0…49 °C

Schaltdifferenz

Heizen: 0,5…6 K
Kühlen: 0,5…6 K

Analog-Eingänge Anzahl

2

Analog-Eingänge Signal

NTC 3k, Schalter

Digital-Eingänge Anzahl

1

Relais-Ausgänge
Anzahl

3

Relais-Ausgänge Schaltstrom

5 (4) A

Montagelage

Wandmontage

Montage

Direkt auf Wand, Mittels Schrauben

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben

Schutzart

IP30

Produktvarianten