RDG160T

Raumthermostat, AC 24 V, Ventilatorkonvektor (ECM oder 3-stufiger Ventilator), Universalapplikationen und Wärmepumpen, Wochenschaltprogramm, Analog-Ausgänge DC 0...10 V oder ON/OFF

Artikel-Nr. S55770-T343

Artikel-Nr. S55770-T343

  • Betriebsarten: Auto Timer-. Komfort-, Energiespar- und Schutzbetrieb

  • Auto Timer-Betrieb mit 8 programmierbaren Schaltuhren

  • 2-Punkt oder DC 0...10V Steuerausgänge

  • ECM oder 3-stufige Ventilatorausgänge

  • Ventilatordrehzahl automatisch oder manuell

  • 3 multifunktionale Eingänge für Keycard-Kontakt, Externer Raum-/ Rücklauffühler (QAH11.1, QAA32), Heizen / Kühlen Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, Präsenzmelder, Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert, Störungskontakt, Zuluft-Temperatursensor

  • Automatische oder manuelle Heiz-/ Kühlbetrieb-Umschaltung

  • Einstellbare Inbetriebsetzungs- und Regelparameter

  • Minimal- und Maximalbegrenzung des Sollwerts

  • Empfänger für Infrarot-Fernbedienung

  • Display mit Hintergrundbeleuchtung

  • Ausschaltbares Wochenschaltprogramm

Applikation wählbar:

  • 2-Rohr-Systeme

  • 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung

  • 2-Rohr-Systeme und Heizkörper / Fussbodenheizung

  • 4-Rohr-Systeme

  • 2-stufige Heiz- oder Kühlsysteme


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

2 VA / 1 W

Stellsignal

DC 0...10, 2-Punkt V

Arbeitsbereich

AC 24 V

Regelalgorithmus

P / PI

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Sollwerteinstellbereich

5…40 °C

Messbereich Temperatur

0…49 °C

Schaltdifferenz

Heizen: 0,5…6 K
Kühlen: 0,5…6 K

Analog-Eingänge

Externer Raum- / Rücklauffühler, Heizen / Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert, Zuluft-Temperatursensor

Analog-Eingänge Anzahl

2

Analog-Eingänge Signal

NTC 3k, Schalter

Analog-Ausgänge

Ventil, elektrischer Heizer: 2, Ventilator: 1 (ECM)

Analog-Ausgänge
Anzahl

3

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Analog-Ausgänge Strom

Ventil, elektrischer Heizer: Max. ±1, Ventilator: Max. ±5 mA

Digital-Eingänge Anzahl

1

Relais-Ausgänge

Ventilator: 1- oder 3-stufig, Ventil: Arbeitskontakte, Elektrischer Heizer und externe Geräte: Arbeitskontakte

Relais-Ausgänge
Anzahl

3

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 24…230 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

5 (4) A

Montagelage

Wandmontage

Montage

Direkt auf Wand, Mittels Schrauben

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

93 x 128 x 30.8 mm