RDG110

Raumthermostat, AC 230 V, Ventilatorkonvektor und Wärmepumpen

Artikel-Nr. S55770-T160

Artikel-Nr. S55770-T160

  • Betriebsarten: Komfort-, Energiespar- und Schutzbetrieb

  • 2-Punkt, 3-Punkt oder PWM Steuerausgänge

  • Ventilatordrehzahl automatisch oder manuell

  • 3 multifunktionale Eingänge für Keycard-Kontakt, Externer Raum-/ Rücklauffühler (QAH11.1, QAA32), Heizen / Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert, Störungskontakt

  • Automatische oder manuelle Heiz-/ Kühlbetrieb-Umschaltung

  • Einstellbare Inbetriebsetzungs- und Regelparameter

  • Minimal- und Maximalbegrenzung des Sollwerts

  • Display mit Hintergrundbeleuchtung

Applikation wählbar:

  • 2-Rohr-Systeme

  • 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung

  • 2-Rohr-Systeme und Heizkörper / Fussbodenheizung

  • 4-Rohr-Systeme

  • 4-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung (nur RDG100..)

  • 2-stufige Heiz- oder Kühlsysteme


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

11 VA / 2 W

Stellsignal

2-Punkt

Regelalgorithmus

2-Punkt

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Sollwerteinstellbereich

5…40 °C

Messbereich Temperatur

0…49 °C

Schaltdifferenz

Heizen: 0,5…6 K
Kühlen: 0,5…6 K

Analog-Eingänge

Externer Raum- / Rücklauffühler, Heizen / Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert

Analog-Eingänge Anzahl

2

Analog-Eingänge Signal

NTC 3k, Schalter

Digital-Eingänge Anzahl

1

Relais-Ausgänge

Verdichter, Antrieb oder elektr. Heizung: 2 Ausgänge (SPDT), 2-Punkt, Ventilator: 1- oder 3-stufig

Relais-Ausgänge
Anzahl

5

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 230 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

Verdichter, Antrieb oder elektr. Heizung: 5 (3), Ventilator: 5 (4) A

Montagelage

Wandmontage

Montage

Direkt auf Wand, Mittels Schrauben

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

93 x 128 x 30.8 mm