RDG100T

Raumthermostat, AC 230 V, Ventilatorkonvektoren und Universalapplikationen, Wochenschaltprogramm, Hochformat

Artikel-Nr. S55770-T159

Artikel-Nr. S55770-T159

  • Betriebsarten: Auto Timer-. Komfort-, Energiespar- und Schutzbetrieb

  • Auto Timer-Betrieb mit 8 programmierbaren Schaltuhren

  • 2-Punkt, 3-Punkt oder PWM Steuerausgänge

  • Ventilatordrehzahl automatisch oder manuell für 1-stufigen oder 3-stufigen Ventilator

  • 3 multifunktionale Eingänge für Keycard-Kontakt, Externer Raum-/ Rücklauffühler (QAH11.1, QAA32), Heizen/ Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert, Störungskontakt

  • Automatische oder manuelle Heiz- / Kühlbetrieb-Umschaltung

  • Einstellbare Inbetriebsetzungs- und Regelparameter

  • Minimal- und Maximalbegrenzung des Sollwerts

  • Empfänger für Infrarot-Fernbedienung

  • Display mit Hintergrundbeleuchtung

  • Ausschaltbares Wochenschaltprogramm (RDG100T/H)

Applikation wählbar:

  • 2-Rohr-Systeme

  • 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung

  • 2-Rohr-Systeme und Heizkörper / Fussbodenheizung

  • 4-Rohr-Systeme

  • 4-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung

  • 2-stufige Heiz- oder Kühlsysteme


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

8 VA / 1 W

Stellsignal

2-Punkt, PWM, 3-Punkt

Regelalgorithmus

2-Punkt / PI

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Sollwerteinstellbereich

5…40 °C

Messbereich Temperatur

0…49 °C

Schaltdifferenz

Heizen: 0,5…6 K
Kühlen: 0,5…6 K

Analog-Eingänge

Externer Raum- / Rücklauffühler, Heizen / Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert

Analog-Eingänge Anzahl

2

Analog-Eingänge Signal

NTC 3k, Schalter

Digital-Eingänge Anzahl

1

Relais-Ausgänge

Ventilator: 1- oder 3-stufig

Relais-Ausgänge
Anzahl

3

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 230 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

5 (4) A

Triac-Ausgänge

Ventil, el. Heizer, 2-Punkt, PWM, 3-Punkt

Triac-Ausgänge Anzahl

3

Triac-Ausgänge Schaltspannung

AC 230 V

Triac-Ausgänge Schaltstrom

Max. 1 A

Montagelage

Wandmontage

Montage

Direkt auf Wand, Mittels Schrauben

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

93 x 128 x 30.8 mm