RDF310.21

Raumthermostat für 2-Rohr-Ventilatorkonvektoren oder Direktverdampfer, Montage auf rechteckige Unterputzdosen, Infrarot-Fernsteuerung, LCD hintergrundbeleuchtet

Artikel-Nr. BPZ:RDF310.21

Artikel-Nr. BPZ:RDF310.21

Gleiche Funktionalität und technische Daten wie RDF310.2, zusätzlich:

  • Hintergrundbeleuchtete Anzeige

  • Infrarot-Empfänger, die Fernsteuerung muss separat bestellt werden

Zusatzinformation

Die Infrarot-Fernsteuerung IRA211 ist separat zu bestellen.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

8 VA

Stellsignal

2-Punkt

Regelalgorithmus

2-Punkt

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Sollwerteinstellbereich

5...40 °C

Messbereich Temperatur

0…49 °C

Schaltdifferenz

0,5…4 K

Relais-Ausgänge

Ventilator: Arbeitskontakte, potentialbehaftet, Ventil: Arbeitskontakte, potentialbehaftet

Relais-Ausgänge
Anzahl

4

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 230 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

4 (2) A

Montage

Montage auf rechteckiger Unterputzdose BS4662, Lochabstand 60,3 mm

Befestigungsart

Rechteckige Unterputzdose BS4662 (ARG71), Abstand der Befestigungslöcher 60,3 mm

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

86 x 86 x 39 mm