RDF300.02

Raumthermostat für 2-/4-Rohr-Ventilatorkonvektoren oder Direktverdampfer, Montage auf rechteckige Unterputzdosen, LCD hintergrundbeleuchtet

Artikel-Nr. BPZ:RDF300.02

Artikel-Nr. BPZ:RDF300.02

Gleiche Funktionalität und technische Daten wie RDF300, zusätzlich:

  • Hintergrundbeleuchtete Anzeige


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

8 VA

Stellsignal

2-Punkt, 3-Punkt

Regelalgorithmus

2-Punkt oder PI / P

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Sollwerteinstellbereich

5...40 °C

Messbereich Temperatur

0…49 °C

Schaltdifferenz

0,5…6 K

Analog-Eingänge

Externer Raum- / Rücklauffühler, Heizen / Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert

Analog-Eingänge Anzahl

2

Analog-Eingänge Signal

NTC 3k, Schalter

Relais-Ausgänge

Ventilator: Arbeitskontakte, potentialbehaftet, Ventil: Arbeitskontakte, potentialbehaftet

Relais-Ausgänge
Anzahl

5

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 230 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

5 (2) A

Montage

Montage auf rechteckiger Unterputzdose BS4662, Lochabstand 60,3 mm

Befestigungsart

Rechteckige Unterputzdose BS4662 (ARG71), Abstand der Befestigungslöcher 60,3 mm

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

86 x 86 x 57 mm