RDF110.2

Raumthermostat für 2-Rohr-Ventilatorkonvektoren oder Direktverdampfer

Artikel-Nr. BPZ:RDF110.2

Artikel-Nr. BPZ:RDF110.2

  • Ausgang für Ein/Aus-Ventilstellantrieb oder Verdichter

  • Ausgänge für 3-stufigen Ventilator

  • Regelung wahlweise nach der Raum- oder Rücklufttemperatur (mit Fühler QAH11.1)

  • 2-Punkt-Regelverhalten

  • Manuelle Heiz- / Kühlbetrieb-Umschaltung

  • Automatische oder manuelle 3-Stufen-Ventilatorschaltung

  • Betriebsarten: Normal-, Energiesparbetrieb und Betriebsbereitschaft


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Leistungsaufnahme

8 VA

Stellsignal

2-Punkt

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Sollwerteinstellbereich

5...40 °C

Schaltdifferenz

Heizen: 0,5…4 K
Kühlen: 0,5…4 K

Relais-Ausgänge

Ventilator: Arbeitskontakt, potentialbehaftet, Ventil: Umschaltkontakt, potentialbehaftet

Relais-Ausgänge
Anzahl

4

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 230 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

4 (2) A

Montage

Wandmontage mit Schrauben

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

102 x 128 x 30 mm