RDE100..RF..

Drahtloser Raumthermostat mit Auto-Zeitschaltprogramm

Artikel-Nr. BPZ:RDE100..RF..

Artikel-Nr. BPZ:RDE100..RF..

Batteriebetriebener DC 3 V Raumthermostat mit Zeitschaltuhr und optionalem externen Eingang

  • 2-Punkt-Regelverhalten mit Ein / Aus-Stellsignalausgang für Heizen

  • Betriebsarten: Komfort-, Economy-, Auto-Zeitschaltprogramm und Schutzbetrieb

  • Auto Timer

  • Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter

  • Multifunktionseingang für externen Fussbodenfühler, Keycard-Kontact etc.

  • Farbe Gehäusefront: Signalweiss RAL9003 (NCS S 0502-G)


Attribut

Wert

Batterielebensdauer

1 Jahr

Stellsignal

2-Punkt

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Sollwerteinstellbereich

5...35 °C

Schaltdifferenz

1 K

Funkfrequenz

433 MHz

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

127 x 85 x 22 mm

Produktvarianten