RDE100.1RFS

Drahtloser Raumthermostat mit Auto-Zeitschaltprogramm, inkl. Empfänger

Artikel-Nr. S55770-T282

Artikel-Nr. S55770-T282

Batteriebetriebener DC 3 V Raumthermostat, AC 230 V am Empfänger, mit Zeitschaltuhr (Set) und optionalem externen Eingang

Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 3 V für Thermostat, AC 230 V für Empfänger

Spannungsversorgung

Micro (2xAAA)

Batterielebensdauer

1 Jahr

Leistungsaufnahme

14 VA am Empfänger

Stellsignal

2-Punkt

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Sollwerteinstellbereich

5...35 °C

Schaltdifferenz

1 K

Relais-Ausgänge

Potentialfreier Umschaltkontakt

Relais-Ausgänge
Anzahl

1

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 24…230 V am Empfänger

Relais-Ausgänge Schaltstrom

8 (2) A

Funkfrequenz

433 MHz

Befestigungsart

Wandmontage oder Standvorrichtung für Thermostat, Wandmontage für Empfänger

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

127 x 85 x 22 mm