RDE100.1RF

Drahtloser Raumthermostat mit Auto-Zeitschaltprogramm

Artikel-Nr. S55770-T320

Artikel-Nr. S55770-T320

Batteriebetriebener DC 3 V Raumthermostat mit Zeitschaltuhr und optionalem externen Eingang

Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 3 V

Spannungsversorgung

Micro (2xAAA)

Batterielebensdauer

1 Jahr

Stellsignal

2-Punkt

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Sollwerteinstellbereich

5...35 °C

Schaltdifferenz

1 K

Relais-Ausgänge
Anzahl

0

Funkfrequenz

433 MHz

Befestigungsart

Wandmontage oder Standvorrichtung für Thermostat

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

127 x 85 x 22 mm