RDE100.1

Raumthermostat mit Auto-Zeitschaltprogramm und LCD, Batterie

Artikel-Nr. S55770-T279

Artikel-Nr. S55770-T279

  • 2-Punkt-Regelverhalten mit Ein / Aus Stellsignalausgang für Heizen

  • Betriebsarten: Normal- und Energiesparbetrieb

  • Auto-Zeitschaltprogramm (für einzelne Tage, 7 Tage oder Tage 5-2) und manueller Betrieb

  • Farbe Gehäusefront und Montageplatte: Signalweiss RAL9003 (NCS S 0502-G)


Attribut

Wert

Digitalanzeige

Ja

Betriebsspannung

DC 3 V

Spannungsversorgung

Micro (2xAAA)

Batterielebensdauer

1 Jahr

Stellsignal

2-Punkt

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Sollwerteinstellbereich

5...35 °C

Schaltdifferenz

1 K

Analog-Eingänge

Externer Fühler

Relais-Ausgänge

Potentialfreier Umschaltkontakt

Relais-Ausgänge
Anzahl

1

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...230 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

5 (2) A

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

85 x 127 x 21.5 mm