RDE-MZ6

Multizonen Empfänger

Artikel-Nr. S55770-T285

Artikel-Nr. S55770-T285

AC 230 V am Empfänger

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Leistungsaufnahme

4 VA

Stellsignal

2-Punkt

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Relais-Ausgänge

Potentialfreier Umschaltkontakt

Relais-Ausgänge
Anzahl

6

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 230 V am Empfänger

Relais-Ausgänge Schaltstrom

8 (2) A

Funkfrequenz

433 MHz

Befestigungsart

DIN-Schienen Montage

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

280 x 76 x 36.5 mm