RDD310/EH

Raumthermostaten für partiellen Wandeinbau

Artikel-Nr. S55770-T296

Artikel-Nr. S55770-T296

  • Betriebsspannung AC 230 V

  • Zweipunkt-Regelverhalten mit EIN / AUS-Stellsignalausgang

  • Eingang für Kabeltemperaturfühler NTC 3k (QAP1030UFH) für Fussboden

  • Begrenzung der Fussbodentemperatur mit Kabeltemperaturfühler

  • Betriebsarten: Komfort-, Energiespar- und Frostschutzbetrieb

  • Minimal- und Maximalbegrenzung des Sollwerts

  • Weisse LCD mit Hintergrundbeleuchtung

  • Schutzklasse IP31, geeignet zur Installation in Nasszellen


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme

Max. 4 VA

Sollwerteinstellbereich

5...40 °C

Messbereich Temperatur

0...49 °C

Digital-Ausgänge Schaltspannung

AC 230 V

Digital-Ausgänge Schaltstrom

Max. 16 A res.

Analog-Eingänge Anzahl

1

Analog-Eingänge Signal

NTC 3k

Digital-Eingänge Anzahl

0

Digital-Ausgänge

1

Schutzart

IP31

Abmessungen (B x H x T)

86 x 86 x 50 mm