RDD310

Raumthermostat mit LCD für partiellen Wandeinbau

Artikel-Nr. S55770-T107

Artikel-Nr. S55770-T107

  • Betriebsspannung AC 230 V

  • Zweipunkt-Regelverhalten mit EIN / AUS-Stellsignalausgang

  • Eingang für externen Temperaturfühler (QAH11.1 / QAA32)

  • Temperaturbegrenzungsfunktion für Heizen, gesteuert durch externen Temperaturfühler (optional)

  • Betriebsarten: Komfort-, Energiespar- und Frostschutzbetrieb

  • Manuelle Umschaltung der aktuellen Betriebsart

  • Minimal- und Maximalbegrenzung des Sollwerts

  • LCD mit Hintergrundbeleuchtung

  • Montage auf rechteckiger Unterputzdose mit einem Lochabstand von 60,3 mm (ARG71)


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

8 VA

Sollwerteinstellbereich

5...40 °C

Messbereich Temperatur

0...49 °C

Digital-Ausgänge Schaltspannung

AC 230 V

Digital-Ausgänge Schaltstrom

Max. 5 (2) A

Analog-Eingänge Anzahl

1

Analog-Eingänge Signal

NTC 3k

Digital-Ausgänge

1

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

86 x 86 x 59 mm