RDD100..RF..

Drahtloser Raumthermostat mit LCD

Artikel-Nr. BPZ:RDD100..RF..

Artikel-Nr. BPZ:RDD100..RF..

Batteriebetriebener DC 3 V Raumthermostat ohne Zeitschaltuhr

  • 2-Punkt-Regelverhalten mit Ein / Aus-Stellsignalausgang

  • Betriebsarten: Komfort-, Economy- und Schutzbetrieb

  • Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter

  • Farbe Gehäusefront: Signalweiss RAL9003 (NCS S 0502-G)


Attribut

Wert

Spannungsversorgung

Micro (2xAAA)

Batterielebensdauer

1 Jahr

Stellsignal

2-Punkt

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Sollwerteinstellbereich

5...35 °C

Schaltdifferenz

1 K

Funkfrequenz

433 MHz

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

106 x 85 x 22 mm

Produktvarianten